你好,团队成员。
我想使用200A额定电流传感器(Allegro - ACS759ECB-200B-PFF-T)设计LM5046 CS输入。
此电流传感器的转换比为6.6mV/A,偏移为1.65V。
因此,偏移移除和增益调节电路和绝对值电路是使用几个运算放大器(TL084BIYDT)制造的。
偏移移除和增益调节电路输出将为... (VCS - Vcom3)* R34/R35 =>(VCS - 1.65V)* 0.75 ,和
气路输出将为... -0.75V ~+0.75V 至 0V ~ 0.75V。
即使电路配置如下,CS针脚是否正常工作?
任何答案都对我有帮助,谢谢。 
非常感谢
Kim。