主题中讨论的其他器件:TPS7A85、 TPS546A24A、
大家好、
我想使用 TPS62913代替 LDO (TPS7A85)和 TPS546A24A、以实现高达2.5A 的电流消耗。
我的要求是
TPS7A85 (3.3V@1.2/1.5A)的替代产品-
A. 输入电压(4.75V、5V、5.25V)/(11.4V、12V、12.6V)
B. 输入纹波= 50mV/120mV
C. VOUT 纹波= 3mV、容差= 1%(33mV)
D. FSW= 1MHz
替代 TPS546A24A: VIN= (11.4V、12V、12.6V)、Vin_RIPPL= 120mV
a. 输出电压和 输出电流= 0.88V/ 1.8V/ 3.3V@2.5A 2.5A/1.5A、 输出电压纹波= 3-10mV、电压容差= 1%
有人能否就选择、设计和要求提出建议并进行澄清?
你在这方面的快速反应将是非常值得注意的。