我正在使用一个输入范围为2.7V-3.6V 的升压转换器、标称12V 直流输出、标称负载< 50mA/步进负载、小于100mS 时为500mA。
升压转换器工作正常、在输入电压大于3.2Vdc 时以低负载达到12V 输出、但当输入电压小于3.2Vdc 时、它下降到10V、而在输入电压为2.7Vdc 时、它下降到6Vdc、但它仍以600kHz 的频率进行开关。
电感值为10uH、Isat / IRMS 5.5A。
在示波器上、升压转换器消耗的电流随着电压从3V 上升到3.6Vdc 至大约1.5A 而增加、当电压为2.7Vdc 时下降到200mA。
即使在 PFM 模式下、IC 也能够在这种情况下运行并提供12Vdc 输出、负载电流小于10mA 吗? 数据表显示、IC 将上升至目标 Vout x 1.125电压、然后切换至 PFM 模式。
请紧急提供一些技术指导。