主题中讨论的其他器件: PTD08A020W、 PTD08D210W、 PTD08A010W
我在我的设计中复制了 KC705电源解决方案。 我从 Xilinx 网站下载.XML 文件、并使用 TI-Digite-Power-Manufacturing 工具配置 UCD9248。 但日志告诉我发生了许多错误。 例如"READ VOUT ON 电源轨#2 (0.300V)不在 VOUT_COMMAND (1.800V)的3%以内"。 只有五个电源轨开启、另六个电源轨开启。 我尝试测量信号并分析原因、我发现 UCD9248没有将信号发送到电源模块。 请帮助我消除这种困惑。
请参考 attachment.e2e.ti.com/.../4431.Power.pdf 的原理图
我在下表中列出了一些信息:
| 控制器 | 电源模块 | 电源名称 | 电压 | 其他 |
| UCD9248PFC | PTD08A020W | VCCINT_FPGA | 1V | PWM 正常 |
| PTD08D210W | Vccaux | 0V | PWM 保持低电平 | |
| VCC3V3 | 0V | PWM 保持低电平 | ||
| PTD08A010W | VADJ_FPGA | 2.65伏 | PWM 保持低电平 | |
| UCD9248PFC | PTD08D210W | VCC2V5_FPGA | 0.3V | PWM 保持低电平 |
| VCC1V5_FPGA | 0.75V | PWM 保持低电平 | ||
| PTD08D210W | MGTAVCC | 1.0V | PWM 正常 | |
| MGTAVTT | 1.23伏 | PWM 正常 | ||
| UCD9248PFC | PTD08D210W | Vccaux_io | 0V | PWM 保持低电平 |
| VCCBRAM | 1V | PWM 正常 | ||
| PTD08A010W | MGTVCCAUX | 1.83V | PWM 正常 |