您好!
TPS7A90数据表(SBVS324)建议在输入和输出端使用10uF 或更高的陶瓷电容器。
下面还对8.1.3电容器建议进行了说明。
《TPS7A90使用中的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器实现稳定》
输入、输出和降噪引脚。 多层陶瓷电容器是这些类型的行业标准
建议使用、但使用时必须充分了解其限制。 陶瓷
采用 X7R-、X5R-和 COG 额定电介质材料的电容器可提供相对良好的电容稳定性
而不建议使用额定电压为 Y5V 的电容器、这正是因为电容所致
差异很大。 在所有情况下、陶瓷电容器都会随工作电压和温度的变化而发生很大变化、以及
设计工程师必须了解这些特性。 根据经验、陶瓷电容器是
建议降额50%。 此处建议的输入和输出电容器考虑了 A
电容降额50%。”
这是否意味着用户可以使用额定电流为 X7R、X5R 或 COG 的10uF 电容?
或者、这是否意味着用户应使用额定电流为 X7R、X5R 或 COG 的15uF 电容?
我还有另一个问题。
输入和输出的10uF 电容来自何处? 我的客户觉得这是一个有点大的电容器。
如果使用的电压低于10uF、是否会导致不稳定的问题?
此致、
OBA