你(们)好
当 LP8720的所有 LDO 输出均假定为1.8V 时、我可以假设的最大电流是多少?
我是否必须像原始 LDO 计算那样为每个通道添加 PD =(Vin-Vout) xIout?
如果是、您能否检查我的公式是否正确?
条件
VIN = 3.5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 0.3A
R? Ja = 45°C/W、TJ = 50°C
PD =(VIN - VOUT) x Iout
(3.5-1.8) x 0.3 = 0.51
4通道 LDO PD = PD x 4通道= 2.04
P =(TJ-TA)/R? Ja
TA (MAX)=(PXR? Ja)- TJ
=(2.04 x 45)- 150
= 58.2.
总之、设计可在 TA 58.2°C 或更低温度下进行。
上述计算是否正确? 未使用 DCDC。