主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我´m 为需要12V 输出电压的电路设计电源(SEPIC 转换器)。 这些是 SEPIC 的特性:
- VIN 最小值= 10V
- Vin 最大值= 30V
- Vo = 12V
- IO 最大值= 0、7A
- SW 频率= 1MHz
我在 TINA´ve 上做了一个以前的设计、除了一件事、我在仿真启动时获得一个高电流外、电源看起来运行正常。 产生该电流的原因是什么? 是否可以避免这种行为?
´ll 有人需要更多信息、我会细心地提供这些信息。 非常感谢!
此致。