您好!
我非常熟悉其他较旧的 CEDV 监测计、以及 在充电终止时通过在充电电流逐渐降低时达到电压和电流阈值来实现与 FCC (RSOC=100%)的容量同步。
此功能非常方便、始终以100%的电压向用户提供电池。
在研究基于 bq78350-R2 FW 2.01内部版本25的新7S 软件包时、我很难达到相同的同步效果、并且 RSOC 不能达到100%。
所有电池设置均已正确设置:
CEDV 监测配置:
CCT=1
CSYNC=1
SC=1
高级充电算法-终端配置:
充电术语锥形电流:40mA (意味着400mA、因为我的 IPSCALE0 =1)
充电端电压= 100mV
我在几次测试中注意到、当电流逐渐减小并达到这些阈值时、监测计永远不会同步。
在使用不同设置执行其他测试时、我注意到以下情况:
设置充电术语锥形电流:200mA (即2000mA、因为 IPSCALE0=1)、 40s 后满足有效的充电终止、平均容量低于~116mA (即1160mA)
设置充电术语锥形电流:100mA (也就是说、由于 IPSCALE0=1、电流为1000mA)、 40s 后满足有效的充电终止、平均电流低于~60mA (即600mA)
设置充电术语锥形电流:80mA (即800mA、因为 IPSCALE0=1)、 40s 后满足有效充电终止、平均容量低于~20mA (即200mA)
请注意随附的测试图表(每次运行之前、为了简化测试、手动降低了剩余电量)。
问题:
满足有效的费用模板的具体条件是什么?
电压阈值正常、所有电池的电压均大于4200-100 = 4100mV
电流是如何解释的?
IPSCALE 设置是否会干扰计算?
提前感谢
Pietro