大家好!
我正在使用基于 TPS61288RQQR 的升压转换器、能够在脉冲模式下提供电锁(上电最长1秒)。 您能否检查一下、我的计算结果是否正确、电池是否能够处理该问题? PCB 设计是否正确?
性能要求:
- 输出电压–8V
- Iout–高达0.8A
转换器应提供大约6、7W (包括95%效率)作为输出
电源:
- 两节电池 ER34615M (3、7V 锂亚硫酰氯)并联连接
- 电池参数(单节电池):
- 电压范围2、0V–3、7V
- 标称电压:3、6V
- 持续放电电流–2A (两节电池为4A)
基于以上的最大功率、两节电池为144W。
我还检查了由电源加载的电池组上的压降(电流控制)。 结果:
- 1A 时的测量值为3.2V (3.2W)
- 2A 测量值为2、95V (5、9W)
在2、7V 电压下应达到6、7W (需要确认)。
摘要:电源应该处理升压转换器。
设计参数:
- VIN–2、7V 至3、7V
- 输出电压–8V
- Iout–高达0.8A
原理图:
效率图:

电流为0、8A 时的效率为93%、因此升压转换器需要6、88W 作为输入–如果电池组能够实现这一点、则需要确认这一点。 在最坏的情况下、设计性能将降至0.7A。
PCB 设计(线圈将被更改):

PCB 参数:
- 层压板类型:FR4
- 层压板厚度:1.5mm
- 铜厚度:35um
- 2层
"我怎么知道?