主题中讨论的其他器件: TPS1H000-Q1、TPS1H200A-Q1
オンセミのFPF27MPXロードスイッチの代わりにTIのTPS100S2701BRRKTを使用したいのですが、回路の接続方法がわかりません。具体的な回路図と使用するコンポーネントを教えてください。
(条件 μ A)
入力電圧:24V±5
出力電流 μ A:0.5A (代表値 μ A)、μ A
過電流検出:1A±20%
動作:過電流検出後の出力シャットダウン(ラッチ)
アラーム:過電流検出後にアラーム(ラッチ)を送信します。
回復:電源を再接続して回復します。
アプリケーション:ファンの過電流検出。
制御:MPUは使用されません。
今すぐ回路図