我发现、当单节电芯断开连接时、电压将在1V 和5V 之间波动。 这是否正常?
请注意以下 CELL14和 CELL15
***** AFE 电芯电压消息****
Vmax:3706mV Vmin:3226mV Vavg:3289mV Delta:480mV
电池1:3293mV 电池2:3289mV 电池3:3293mV 电池4:3289mV
Cell5:3294mV Cell6:3290mV Cell7:3294mV Cell8:3290mV
Cell9:3295mV Cell10:3290mV Cell11:3296mV Cell12:3290mV
Cell13:3705mV Cell14:5176mV Cell15:3224mV Cell16:3264mV
***** AFE 电芯电压消息****
VMAX:4964mV Vmin:1522mV Vavg:3320mV Delta:3442mV
电池1:3289mV 电池2:3289mV 电池3:3289mV 电池4:3289mV
Cell5:3290mV Cell6:3291mV Cell7:3289mV Cell8:3291mV
Cell9:3290mV Cell10:3279mV Cell11:3290mV Cell12:3289mV
Cell13:3292mV Cell14:1806mV Cell15:4823mV Cell16:3292mV
此外、无论我是否将 Settings:Cell Open-Wire:Check Time 设置为0、都会发生该现象。 这是正常的吗? 此外、如果连续断开两个蓄电池单元、是否会有其他现象?