工具与软件:
嗨、团队:
我正致力于降低 LMR51420XDDCR 降压转换器(我们已将其配置为输出5V)输出中的高频纹波。
我们最近从 LMR50410Y5切换到了 LMR51420XDDCR、因为在某些情况下、连接到转换器的电器会消耗高达1.2A 的电流。 这超出了 LMR50410Y5的最大电流容量。
为了向您提供更多背景信息、该设备本质上是一个使用 PID 控制电路在特定温度下进行维护的传感器板。 空闲期间的电流消耗通常约为150mA、但在非常冷的环境中、它可能会浪涌至1.2A。
我们从该设计经过

波形中输出5V 的输出

添加了对此设计的说明(使用 TI Power Designer 进行了验证)

该波形输出5V 电压(精确为4.98V)。

我能否获得您关于减少高频尖峰的建议? 我们应该考虑哪些潜在的解决方案?
谢谢大家