主题中讨论的其他器件:TPS546B24A、
工具与软件:
Dears
我们遇到的问题是功率噪声、目前我们在产品中设计 TPS546A24A/TPS546B24A。
在设计它们之前、我们已经使用 TI WebBench 进行了仿真、结果也很好。
而且、TI FAE (中国台湾)也曾经进行过测量、该报告通过。 它根据结果衡量设计是否正常。
但是、根据客户的反馈、他们发现一些卡最近工作异常、无法连接到该卡。
他们尝试测量信号、发现 GPIO 上的 Vpp 甚至高达1V、即复位信号。
由于信号以 Vcc 12V 电源平面为基准、因此他们怀疑它与电源噪声有关。
请提供建议。
谢谢。