工具与软件:
你好。 我是 Bumbayar、我 对这款产品 TPS22929D 感兴趣
将其用于保护电力线并稳定电压。 我有两个问题。
ΔV、我想知道 Vin-Vout=2 μ V 的压降、这取决于导通电阻以及负载电流
所以我需要 Vin=2.5V 且 Vout 尽可能接近 Vin、这意味着我需要低电压 ΔV μ V
您能不能告诉我 Vout 与典型的 Vout 有多大的差异
负载电流= 0.05mA
2.我查看了数据表、不明白什么是-200mA
"那你打算怎么办?"
我 ×了以下公式来计算负载电流×最大 Ron -负载电流 ΔV 典型 Ron = 8 Ω 范围
我有负载电流、但当 Vin=2.5V 时不知道 Ron、因此不得不计算
但不要理解-200mA