Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 EVMK2G
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、TI suoprts、
我在 D:\TI\CCS930安装了 CCS、在 D:\TI\CCS930\SDK 中安装了 SDK RTOS。 我按如下方式构建演示:
1. D:\设置 tools_install_path=D:\TI\CCS930
2. D:\设置 SDK_INSTALL_PATH=D:\TI\CCS930\SDK
3.d:\ cd \set sdk_install_path=D:\TI\CCS930\SDK\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106
4.d:\TI\CCS930\SDK\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106 > setupenv.bat
5.d:\TI\CCS930\SDK\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106 > gmake audio_preproc_clean
6.d:\TI\CCS930\SDK\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106 > gmake audio_preproc
但显示如下:
platform=66AK2G \
xdc_install_DIR="D:\ti\CCS930\SDK/xdctools_3_55_02_22_core"\
BIOS_install_DIR="D:\ti\CCS930\SDK/BIOS_6_76_03_01"\
IPC_INSTALL_DIR="D:\ti\CCS930\SDK/IPC_3_50_04_08"\
pdk_install_DIR="D:/ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages
gnu.targets.arm.A15="D:\ti\CCS930\SDK/gcc-arm-none-eabi-7-2018-Q2-update" gnu.targets.arm.A15F="D:\ti\CCS930\SDK/gcc-arm-none-eabi-7-6000-Q2-update" ti.targets\dCCS930\SDK-SDK-bi-d"ti.cgi-ds-c66\gcds-cds-ds-cds-cds-ds-ds-c6bi-update" ti.ti.ti_sdk\g.ti
C:/Users/ADMINI~1/AppData/local/Temp/make1068-1.sh:1:C:/Users/ADMINI~1/AppData/local/Temp/make1068-1.sh:D:tiCCS930SDK/xdctools_3_55_02_22_core/gmake:未找到
gmake:***[makefile:184:audio_preproc_clear]错误127
请告诉我如何解决此问题吗?
感谢帮助!!