https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1085560/awr1642boost-awr1642boost
部件号:AWR1642 BOOST“线程”中讨论的其它部件:AWR1642, SysBIOS, MATHLIB
您好,Team,
我正在使用 mmWave_SDK_03_05_00_04 SDK 构建从存储库导入的 AWR1642示例,以在 Code Composer Studio 中构建。
但是,我在建造时遇到了很多问题,如下所示
MMW_MSS_16xx
无法解析路径'COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR/packages/ti/demo_xwr16xx/MMW/MSS/MSS_MMW.cfg!
无法解析路径'COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR/packages/ti/demo_xwr16xx/MMW/MSS/MSS_MMB.h'!
无法解析路径'COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR/packages/ti/demo_xwr16xx/MMW/MSS/CLI.c'!
无法解析路径'COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR/packages/ti/demo_xwr16xx/MMW/MSS_MMW_Linker.cmd'!
我通过将 SDK 目录中的文件名更改为项目所需的文件名来解决这些警告。
我仍然面临着许多构建问题
*****项目 MMW_MSS_16xx 的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccs1110\\CC\\utils\\bin\\gmake "-k -j 8 all -O
客户经理- f C:/users/thouheedbabu.s/ti/1642/MMW_MSS_16xx/xwr16xx_mmw_mss.bin
Makefile:186:目标“预构建”的配方失败
Process_Begin:CreateProcess (NULL,rm -f C:\Users/thouheedbabu.s/ti/1642/MMW_MSS_16xx/xwr16xx_MMW_MSS.bin,...)失败。
gmake [1]:[预构建]错误2 (忽略)
生成文件:"./MSS_MMw.cfg
调用:XDCtools
“c:\ti/xdctools_3_50_08_24_core/xs”-xdcpath="C:\C:\C:\C:\C:\:/ti/BIOS_6_73_01_01/packages;”XDC.tools.configuro 配置-o 配置配置-t configt.arm.elf.r4F -p ti.platforms.cortexR:IWR16XX:false:200 -r 版本-c“C:\/mw_ct-_ms.-ccp
正在制作 package.mak (由于 package.Bld)...
正在为软件包 configPackage 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
正在从 package/cfg/mss_mmw_per4f.cfg 配置 MSS_MMB.xer4f ...
正在生成自定义 ti.SysBIOS 库 makefile ...
正在开始构建库源...
正在制作 C:\Users/thouheedbabu.s/ti/1642/MMW_MSS_16xx/src/SysBIOS/ SysBIOS.aer4f ...
gmake [1]:正在进入目录`C:\Users/thouheedbabu。s/ti/1642/MMMW_MSS_16xx/src/SysBIOS'
硬4f C:/ti/BIOS_6_73_01_01/packages/ti/SysBIOS/BIOS.c ...
asmer4f C:/ti/BIOS_6_73_01_01/packages /ti/SysBIOS/系列/arm/IntrinsicsSupport_ASM.asm ...
asmer4f C:/ti/BIOS_6_73_01_01/packages/ti/SysBIOS/家族/arm/TaskSupport_ASM.asm ...
asmer4f C:/ti/BIOS_6_73_01_01/packages /ti/SysBIOS/家族/arm/v7r/vim/HWI_ASM.sv7R ...
asmer4f C:/ti/BIOS_6_73_01_01/packages /ti/SysBIOS/系列/arm/v7r/vim/HWI_ASM_SWITCH.sv7R ...
asmer4f C:/ti/BIOS_6_73_01_01/packages /ti/SysBIOS/家族/arm/exc/exception_ASM.asm ...
asmer4f C:/ti/BIOS_6_73_01_01/packages /ti/SysBIOS/系列/arm/v7r/TMS570/Core_ASM.sv7R ...
asmer4f C:/ti/BIOS_6_73_01_01/packages/ti/SysBIOS/家族/arm/a15/TimestampProvider_ASM.asm ...
arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_ASM.obj arm_TaskSupport_ASM.obj vim_HWI_ASM.obj vim_HWI_SWITCH.obj exc_exception_ASM.TMS570_Core_ASM.obj a15_TimampestProvider_ASM.obj
gMake[1]:离开目录`C:/Users/thouheedbabu。s/ti/1642/MMW_MSS_16xx/src/SysBIOS'
库构建完成。
硬4f 封装/cfg/MSS_MMW_per4f.c.
完成构建:"./MSS_MMw.cfg"
生成文件:"./CLI.c"
调用:ARM 编译器
"C:/ti/CGT-ARM_16.9.6.LTS/bin/armcl"-mv7R4 --code_state=16 --fpv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/thouhebabedsys.s/ti/1642/MMX=200-225_mb_clud_en_v_ms_clud_-3_v_ms_v_en_ms_v_clud_-__ms_v-_v_ms_v-v_ms_v-v_v-v-v_ms_en_ms_v-v-v-v_v_ms_en_v_v_en_ms=v-v-v_v_v_v_v_ms_ms_cludim_-v-v-v=v-v_ms_v-v_ms_v-v=v_ms_v-v_ms_v-v-v_v-v_mmdim_v-v-v=v-v_mmdim_v-v_v-v_ms_v-
完成构建:"./CLI.c"
生成文件:"./MSS_main.c"
调用:ARM 编译器
"C:/ti/CGT-ARM_16.9.6.LTS/bin/armcl"-mv7R4 --code_state=16 --fpv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/thouhebabedsys.s/ti/1642/MMX=200-225_mb_clud_en_v_ms_clud_-3_v_ms_v_en_ms_v_clud_-__ms_v-_v_ms_v-v_ms_v-v_v-v-v_ms_en_ms_v-v-v-v_v_ms_en_v_v_en_ms=v-v-v_v_v_v_v_ms_ms_cludim_-v-v-v=v-v_ms_v-v_ms_v-v=v_ms_v-v_ms_v-v-v_v-v_mmdim_v-v-v=v-v_mmdim_v-v_v-v_ms_v-
已完成构建:"./MSS_main.c"
建筑目标:“xwr16xx_MMW_MSS.xer4f”
调用:ARM 链接程序
“C:/ti-CGT-ARM_16.9.6.9.6.LTS/bin/armcl"-mv7R4 --code_state=16 --fpv3D16 -me -O3 --define = DebmmWave_L3RAM_NUM_BANG=6 --define =毫米 Wave_SHEM_Bank=16毫米- ME_ADHR=V_AD_SION_SIGN-VE=160x_ME_ME_AD_ADHR=00 - stack_size=0x800 -I-"C:/ti-CGT-arm_16.9.6.LTS/lib"-i"C:/ti/mmWave_SDK_03_05_00_04/包/ti/control/mmWave/lib -"C:\/ti/mmlib/dma_sdk_03_00_k_packages:-04/i_packages 未使用的节消除=在-o "xwr16xx_MMM_MSS.xer4f"./CLI.oer4f"./MSS_main.oer4f"./MSS_MMM_MW_linker "./R4f_mailbox_mailbox_upers.-16xx_librx lv4x_vrx
<linking>
"./R4F_Linker.cmd",第19行:错误#10104:表达式中使用了未定义的符号"mmWave_SHMEM_TCMA_NUM_Bank"
"../R4F_Linker.cmd",第19行:错误#10104:表达式中使用了未定义的符号“mmWave_SHMEM_Bank_Size”
"./R4F_Linker.cmd",第20行:错误#10104:表达式中使用了未定义的符号"mmWave_SHMEM_TCMB_NUM_Bank"
"./R4F_Linker.cmd",第20行:错误#10104:表达式中使用了未定义的符号“mmWave_SHMEM_Bank_Size”
"./R4F_Linker.cmd",第21行:错误#10343-D:期望表达式以整数运算符,元运算符或'("而不是"mmWave_L3RAM_NUM_Bank"开头。
"./R4F_Linker.cmd",第21行:错误#10080-D:未为内存范围 L3_RAM 指定长度
"./R4F_Linker.cmd",第21行:错误#10024-D:需要内存范围说明符而不是"*"
"./R4F_Linker.cmd",第21行:错误#10079-D:未为内存范围 mmWave_L3RAM_NUM_Bank 指定原点
"./R4F_Linker.cmd",第21行:错误#10080-D:未为内存范围 mmWave_L3RAM_NUM_Bank 指定长度
"./R4F_Linker.cmd",第21行:错误#10264:mmWave_L3RAM_NUM_Bank 内存范围与现有内存范围矢量重叠
"./R4F_Linker.cmd",第21行:错误#10079-D:未为内存范围 mmWave_SHMEM_Bank_Size 指定源服务器
"./R4F_Linker.cmd",第21行:错误#10080-D:未为内存范围 mmWave_SHMEM_Bank_Size 指定长度
"./R4F_Linker.cmd",第21行:错误#10264:mmWave_SHMEM_Bank_Size 内存范围与现有内存范围矢量重叠
未定义的第一个引用
文件中的符号
--- -----
ADCBF_CONTROL ./MSS_main.oer4f
CBUFF_activateSession ./MSS_main.oer4f
CBUFF_deactivateSession ./MSS_main.oer4f
DPM_EXECUTE ./MSS_main.oer4f
DPM_init ./MSS_main.oer4f
DPM_ioctl ./MSS_main.oer4f
DPM_START ./MSS_main.oer4f
DPM_STOP ./MSS_main.oer4f
DPM_SYNCH ./MSS_main.oer4f
EDMA_configErrorMonitoring ./MSS_main.oer4f
EDMA_getErrorStatus ./MSS_main.oer4f
EDMA_getTransferControllerErrorStatus ./MSS_main.oer4f
EDMA_INIT ./MSS_main.oer4f
EDMA_打开./MSS_main.oer4f
MmwDemo_ADCBufConfig ./MSS_main.oer4f
MmwDemo_ADCBufOpen ./MSS_main.oer4f
MwDemo_LVDSStreamDeleteHwSession ./MSS_main.oer4f
MwDemo_LVDSStreamDeleteSwession ./MSS_main.oer4f
MmwDemo_LVDSStreamInit ./MSS_main.oer4f
MmwDemo_LVDSStreamSwConfig ./MSS_main.oer4f
MmwDemo_RFParser_getNumSubFrames ./CLI.oer4f
MmwDemo_RFParser_parseConfig ./MSS_main.oer4f
MmwDemo_configLVDSHwData ./MSS_main.oer4f
mathUtils_raths Log2 ./CLI.oer4f
mmwDemo_cfgAnalogMonitor ./MSS_main.oer4f
mmwDemo_cfgRxSaturationMonitor ./MSS_main.oer4f
mmwDemo_cfgRxSignimgMonitor ./MSS_main.oer4f
mmwDemo_flashInit./MSS_main.oer4f
mmwDemo_flashRead ./MSS_main.oer4f
mmwDemo_flashWrite ./MSS_main.oer4f
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成“xwr16xx_MMW_MSS.xer4f”
>>编译失败
Makefile:161:目标'xwr16xx_MMW_MSS.xer4f'的配方失败
gMake[2]:***[xwr16xx_MMW_MSS.xer4f]错误1.
Makefile:157:目标“主生成”的配方失败
gmake [1]:***[main-buile]错误2.
Makefile:152:目标“全部”的配方失败
gmake:***[所有]错误2.
****构建完成****
请告诉我这方面是否有任何可能的解决方案