尊敬的专家:
这是小岛。
我的客户希望将 Vbais 设置为3.3V (大约) 来实现的。
我理解这个细节计算器。 或者、如果用户希望通过此 E2E 使用非10kΩ Ω Rbias、则需要进行仿真。
10kΩ 它可以由客户进行计算、采用非 Δ I 是否可以、这种情况下的 Vbias = 3.3V (近似值)为真?
Rbias 的值是否存在限制(最小值/最大值)?
或者、 由于非10kΩ Ω 电阻"影响温度关系、可能导致温度误差超出数据表中指定的容差"。
是否不建议 使用?
谢谢、
小岛