你好。
我正在研究毫米波雷达(或其他类型)中短距离传感器、用于检测距离高达~6米(~20英尺)的物体、但超过该距离的传感还可以、但这并不重要。 我希望物体检测的近距离尽可能近、但要意识到传感器附近的死区通常具有最小的检测距离。 最好在距离传感器至少一英尺或更近的位置检测物体。 如果您能向我指出合适的评估套件的方向、我将不胜感激。 我计划使用 ti_mmwave_rospkg 进行初始评估、评估与 ROS 配合使用的雷达。 这些传感器旨在用于检测自然材料(木材、岩石、草地、动物、人、 等)和大于几厘米的人造物体。 首选毫米级距离检测精度、但可接受厘米级距离精度。
感谢你能抽出时间。