Hi Ti 工程师,
将3.7V升压到5V,5V通过电源模块转成±12V,给运放双电源供电,5V的负载大概有0.22A。
TPS61252空载时,输出4.96V,输入电压未3.7V,比较正常
TPS61252带载时(5V转12V电源模块、运放等、5V ADC等,)负载约0.25A。此时输入电压3.7V拉垮至2.8V,输出5V电压只有2.2V,电感发出吱吱响声
RILIM电阻焊接的是20k,根据PAGE13页公式,ILIM=1.0V*10000/RILIM=0.5A。(若取10K,则ILIM=1A)
Iout(max)=ILIM*Vin*η /Vout=0.5A*3.7*0.85/5=0.3145A