應用在USB PD,MODE Register(Address = 6h)的bit4Disable Discharge bit是關閉狀態,
直接拔除Vbus和Request 5V PDO都是進行寫入5V指令,
直接拔除Vbus,從20V --> 5V需要約1.5 sec,
Request 5V PDO,從20V --> 5V只需要約100 msec,
但為何兩個情況的放電速度不一樣?
另外,
請問MODE Register(Address = 6h)的bit4 Discharge bit是否可以常態開啟不關閉?
還是說當拔出Vbus 或是 降壓的時候開啟,然後再關閉呢?