Other Parts Discussed in Thread: REF5025
ti的工程师你好, 我在使用ads1211U芯片做差分信号采集的时候,在drdy信号下降沿产生的中断程序中,读取adc数据寄存器,发现波动很大如下,差分信号都短接到0v了,请问这个波动异常可能是什么原因,是不是在操作ads1211芯片的过程中有什么不对的地方?我在其他的板子上测试 也是这个现象,初始化cmr寄存器的值为0x22008045




设计原理图时错把ref5025当成2.5V的电源使用,请问有没有替代的芯片可以直接使用,给FPGA的PLL模块供电。
比如使用REF5025,但是High Accuracy:
NIRscan Nano评估模块的爱好者们:
为了将DLP NIRscan Nano评估模块(EVM)的硬件及光引擎解释清楚,我拆解了一个早期由Coretronic公司生产的模块。需要注意的是,任何对光引擎的拆解会使NIRscan Nano EVM的保修失效。另外,去掉光引擎上的罩子会使灰尘和污垢聚集在光学器件上,从而影响到系统性能。此外,去掉上面的罩子会移动光学器件、狭缝和探测器,使这些元件错位,需要厂家重新进行对准和校准。如果拆除了狭缝,将需要把InGaAs探测器和DLP2010NIR返厂进行系统对准与校准…
描述如下:
1:系统是由6.4~7.2V的电池供电,经LDO得到5V为ADS1256,6个运算放大器,3个DAC121S101供电,要求较好的纹波。
2:5V经LDO转3.3 为STM32单片机,3.3经REF5025得2.5V(ADS1256的基准),3.3转2.048为信号调理基准(约0.05%精确度)
3:6.4~7.2V的电池升压转20V,这个20V是用来对RC…
这个是我曾经发的一个技术问题贴:求推荐配套ADS1247芯片的电压参考源?
地址链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/t/48231.aspx
问题是这样的:当时打算用ADS1247芯片进行小信号(0-20mV)采集 ,工作电压5V,为避免干扰,不想采用
运放进行信号放大,而是想直接进行采集…
高精度基准源REF5025简要使用说明
文章内容仅供参考
基准源主要为ADC和DAC等提供高精度、高稳定性的电源。基准源应该具有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变
化时电压保持稳定不变。实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的能力、静态电流、长期
稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。
使用TI的基准源,用的比较多的除了TL431,还有REF5025。REF5025具有较高的性价比…
现在来TI官网申领以下热门模拟器件样片,可以获得TI 24小时内火速发货的体验。
本周主打:模拟器件样片!快来官网申领吧!
找不到你要的样片?来这里向小编建议!
|
SBE |
SBE-1 |
Part Number |
Web linkage |
|
|
HPA |
PA |
ADS8364Y/250 |
||
|
HPA |
PA |
DAC7731EC |
TI服务“按原样”提供。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件,包括但不限于任何隐含的适销性、针对特定用途的适用性、所有权和不侵犯任何第三方知识产权的所有默示保证和条件。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件。无论明示或默示,TI都没有通过禁止反言或其他方式授予任何许可。使用本网站的信息可能需要第三方的许可或TI的许可。
本网站的内容可能包含或受制于特定的使用指南或限制。本网站内容的所有发布和使用均根据本网站的使用条款;使用该内容的第三方同意遵守任何限制或指南,并遵守本网站的使用条款。TI、内容的供应商和提供者有权在任何时候对内容和材料、其产品、程序和服务进行更正、删除、修改、提升、改进和其他改变,或移动或停止任何内容、产品、程序或服务,恕不另行通知。