LVDS信号PCB走线设计要求有哪些?
是否有文档说明?
谢谢。
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,我查询了一下我们的application note 没有关于LVDS信号PCB走线设计相关的文档。
但是LVDS信号PCB走线设计,你可以注意一下下面的几个方面。
Transmission line impedance :
LVDS信号的电压摆幅只有350mV,以电流驱动的差分信号方式工作。
为确保信号在传输线中传输时不受反射信号的影响,LVDS信号要求传输线阻抗控制,
通常差分阻抗为100±10Ω。单线阻抗应为50Ω。
Signal isolation :
确保LVDS信号与其他信号(如TTL信号)相互隔离,以防止信号干扰。
PCB Pattern:
为了确保信号质量,LVDS差分对走线必须尽量短而直。
减少布线中的通孔数,避免过长的配线或过多的弯曲。
capacitor:
表面贴电容应靠近电源/地层管脚放置。这有助于稳定电源和滤除噪声。
LVDS Drivers and receivers:
LVDS驱动器和接收器应尽可能地靠近连接器的LVDS端,以减少信号衰减和噪声干扰。
Multi layer PCB:
如果设计条件允许带有LVDS信号的PCB一般建议采用多层板结构形式。
由于LVDS信号属于高速信号,相邻层应为地层,以屏蔽LVDS信号防止干扰。
对于密度较低的板,最好将LVDS信号与其他信号分别放置在不同的层。
希望对你有所帮助。