答:
BQ25720 是一款 NVDC 电池降压/升压充电控制器,可采用宽范围输入源 (3.5V-26V) 来为 1 至 4 芯电池充电。
该充电器内部有多个环路,例如输入电压、输入电流、系统电压、充电电流、充电电压等。为了简化设计过程,TI 提供了两个补偿网络。这些补偿值均已通过设计验证,并在产品开发过程中在不同的输入和电芯配置下进行了验证。进一步优化补偿网络不会带来任何好处。
因此,不建议更改降压/升压充电器中的补偿值。
答:
只需确保满足应用中的最小输入电容要求(表)和最小输出电容要求(表)。请按照 BQ25720EVM 开始您的电池充电器设计。