电压跟随器输出不稳定问题,怎么仿真

我有一个电路设计是稳压电源+电压跟随器(OPA4340),提供采样调理电路的偏置电压,偏置电压部分的电路如下图1所示。

但测量后发现电压跟随器输出电压不稳定,例如,1.5V处(U1B输出),用示波器测量电压是波动的,如下图3。经过调试修改,去掉了与运放输出直接连接的电容C2、C3,电压才变稳定。

因此怀疑电容负载导致电压跟随器这一块电路不稳定,因此用TINA做仿真,如下图2所示,仿真中电路是稳定的,相角裕度有78度。请教该怎么通过仿真或测试,从理论上解释我遇到的这种不稳定的问题。

图1  电路原理图

 

图2  TINA仿真AOLB曲线

图3 电压跟随器后的电压波形,存在严重波动