DM8148的外设HDVPSS是如何完成任务的

根据DM8148的手册,DM8148的HDVPSS具有视频采集、显示、处理(降噪、合并)等各种功能。HDVPSS作为DM8148的外设,其驱动程序由A8的Linux系统提供,位于tl-mcfw-rdk\ti_tools\linux_lsp\kernel\linux-dvr-rdk\arch\arm\mach-omap2\ti81xx_vpss.c。但是根据我对mcfw框架的理解,对视频的处理由VPSS M3处理器控制HDVPSS完成。

请问,视频处理时,外设HDVPSS是由哪个处理器控制的,怎么控制的,是如何完成相应的视频处理功能的。处理器A8、处理器VPSS M3,外设HDVPSS这3者是什么关系,是如何协同工作的?

非常感谢您的回答