今天收到了电子发烧友申请的TI SimpleLink SensorTag开发套件,感谢电子发烧友,感谢cc。首先迫不及待的打开包装箱。
非常漂亮的小尺寸红色封装。
拆开封装,可以看到内部结构。
SensorTag 基于 SimpleLink 超低功耗 CC2650 无线 MCU,可支持蓝牙智能、6LoWPAN 和 ZigBee 的开发。 此 SensorTag 的一种特性是允许开发人员在不同的 2.4 GHz 技术之间切换,只需以无线方式直接从 SensorTag 应用程序中加载新的软件映像即可达此目的。
一,SensorTag特点:
1,一个助力物联网的开发平台
将传感器数据与云连接相整合的下一代物联网开发套件
2,凭借安全的云连接,轻松实现物联网
使用 SensorTag 应用程序(包括 iOS 和 Android 版本)让数据在三分钟内连接到云
3,一个套件,多种无线连接技术
4,SensorTag 提供两种变体,每种变体具有不同的特性:
· 支持蓝牙智能、6LoWPAN 和 ZigBee 的多标准(目前已可用)
· Wi-Fi®(即将推出)
5,低功耗或无电池运行
一年电池寿命和无电池运行(适用于蓝牙智能、6LoWPAN 和 ZigBee)
6,在 SensorTag 应用程序中或在线查看传感器数据
消除软件与硬件之间的障碍
7,访问开源设计文件和软件
共享您的设计或浏览其他人共享的其他产品理念
三,资料收集
所有资料均可以在ti官网上下载。地址是:
四,官网提供的安卓APP下载是Google play上下载。但是好像根本打不开。还可以有其他地方下载吗?
资料收集好后,接下来就是一步一步的解析他了。