大家好!谁有关于TI的TYPE-C的全功能的解决方案的应用图
需要实现的功能如下:
1,通过TYPE-C端口转输入HDMI音视频,自动帧测,输入,以及正反插,转换芯片有现在成解决方案
2,通过TYPE-C实现在快充电3节电池组*3.7=11.1V 实现在快充,以及充电电源管理(提示:TPS65982+BQ25703A)
3,USB转输数据,以有安卓系统主控IC自带USB HOST端口
以上功能需要有能整合在一起的应用,并且是在同一个TYPE-C端口实现述三个功能
希望有这方面现成的应用的方案公司配合,我们硬件自行设计,将来购买IC,量大