【工业月社区活动】学习工业电子知识,获取精美礼品!

 

暮春五月,TI 工业月活动震撼来袭!

多场直播,精彩纷呈,直播排期表戳这里

现在更有社区用户特殊福利

一起学习工业电子知识,获取精美礼品!

参与方式:

点击以下链接,前往查看工业相关的终端应用、产品以及参考设计。

在本帖留言写下您对这些终端应用/产品/参考设计的学习心得或者疑问

 

工业电子八大主题

智能气表&水表解决方案 低压直流无刷电机解决方案 TOF 技术在服务型机器人的应用介绍 USB type-C电源适配器
智能门锁解决方案 太阳能系统相关方案

Zigbee/BLE/Sub1G Simplelink MCU

平台在智能家庭中的应用

新一代高效率小体积电池

充放电设备电路设计

 

 

主题 一:TI 智能气表&水表解决方案  (5 月8日直播报名)

终端应用:水表燃气表 

热门产品:

  • MSP430FR6047: 混合信号微控制器
  • CC2640: 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
  • TPS61099: 具有超低静态电流的同步升压转换器

参考设计:

主题二:TI 智能门锁解决方案 (5 月15 日直播报名)

终端应用:电子智能锁

热门产品:

  • CC2640: 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
  • CC2530: 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
  • CC1310: SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器
  • DRV8837: 低电压 H 桥 IC
  • MSP430FR2522 混合信号微控制器

参考设计:

  • TIDM-1004: 采用低功耗蓝牙和电容式触控技术的门禁控制面板参考设计
  • TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK: MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计
  • TIDA-00494: 采用 Sharp LCD 的通过玻璃触控参考设计
  • TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON: 应用采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 按钮电容式触控面板参考设计
  • TIDA-00314: 具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计

主题三:低压直流无刷电机解决方案 (5 月16 日直播报名)

终端应用:无刷直流电机驱动器

热门产品:

  • LMR14030 具有 40uA 静态电流的 40V、3.5A SIMPLE SWITCHER®、2.2MHz 降压稳压器
  • DRV8804 2.0A 单极步进电机驱动器或四螺线管/中继驱动器(串行控制器)
  • DRV8840具有浪涌电流保护功能的 5A 刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
  • TLV9062适用于成本敏感型系统的 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器
  • LM2576 SIMPLE SWITCHER® 3A 降压电压稳压器
  • TLV700  用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

参考设计:

  • TIDA-00297冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案
  • TIDA-00641双路高分辨率微步进驱动器参考设计
  • TIDA-01619三相 BLDC 电机驱动器解决方案。
  • TIDA-00774效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计

 

主题四:TI在太阳能系统中的相关方案(5 月17 日直播报名)

终端应用:微型逆变器

热门产品:

  • TMS320F28035 Piccolo 微处理器
  • TMS320F28377S 单核 Delfino 处理器
  • UCC21520 4A/6A、5.7 kVrms 双通道隔离式栅极驱动器
  • TLC2274双路低噪声轨至轨运算放大器
  • CC2530 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案

参考设计:

  • TIDM-SOLAR-DCDC具有最大功率点跟踪 功能的 C2000™ 太阳能 DC/DC 转换器
  • TIDA-00476针对能量存储和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器

 

主题五:TOF 技术在服务型机器人的应用介绍 (5 月22 日直播报名)

终端应用:服务机器人

热门产品: OPT3001环境光传感器

  

主题六:Zigbee/BLE/Sub1G Simplelink MCU 平台在智能家庭中的应用  (5 月23 日直播报名)

终端应用:家庭远程控制

热门产品:

  • CC2652R SimpleLink 多标准 CC2652R 无线 MCU
  • CC2530 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
  • CC1310 SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线 MCU
  • CC1312R SimpleLink Sub-1 GHz CC1312R 无线 MCU
  • CC2642R SimpleLink™蓝牙低功耗 无线 MCU
  • CC2640R2F SimpleLink™蓝牙低功耗 无线 MCU

参考设计:

 

主题七:基于 UCC28780和GaN 的有源钳位反激式超小USB type-C电源适配器方案及设计 (5 月24 日直播报名)

终端应用:消费类 AC-DC 产品

热门产品:

  • UCC28780 自适应零电压开关有源钳位反激式控制器
  • UCC24612高频多模式同步整流器控制器
  • Iso7710高速、优异 EMC 单通道数字隔离器
  • ATL431  2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器

参考设计:   TIDA-01622 USB 功率输出参考设计

 

主题八:新一代高效率小体积电池充放电设备电路设计 (5 月29 日直播报名)

终端应用:电池测试设备

热门产品:

  • TPS61178具备负载断开功能的 20V 全集成同步升压
  • TPS54821具有打嗝过流保护的 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器
  • TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器
  • OP07C低偏移电压运算放大器
  • TLV07 36-V 精密轨到轨运算放大器
  • ADS1120具有串行外设接口的低功耗、低噪声、16 位 ADC
  • TMS320F28035 Piccolo 微处理器

参考设计:

  • LM5170EVM-BIDIR   LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
  • PMP40280双向电池初始化系统控制板参考设计
  • PMP40182双向电池初始化系统电源板参考设计
  • TIDA-01168适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计

注:

  • 活动时间:即日起至5月 31日
  • 本活动仅限德州仪器中文技术支持社区中国大陆地区注册会员参与,每位用户只有一次获奖机会,TI 员工/代理商除外。
  • 管理员将于6月初在本帖公布正确答案和获奖名单,并安排礼品寄送。
  • TI 有权根据活动情况调整活动规则,最终解释权归 TI 所有。

73 个回复