或许您专门攻读过工程学,也或许使用电子产品进行工作只是您的一种爱好,无论如何,每个人都有他们用于项目的关键器件和软件。今天,随着无线连接被融入到大多数技术,我们发现自己的项目正在越来越多地集成Bluetooth®经典和低能耗技术,如让音乐以无线方式从手机“流动”到耳机或从心率监测器发送快数据。当要借助Bluetooth进行工作时,由于目前市场上有太多的选项,因此选择恰当产品的任务会令人望而生畏 —— 尤其在必须考虑可用配置文件、协议、可靠性和性能的情况下。TI的双模Bluetooth堆栈提供了可在任何项目(从无线喷淋系统到便携式Bluetooth扬声器)中开始使用Bluetooth的万能型无应力软件,您将永远不需要其它用于Bluetooth的软件开发套件(SDK)。

 

1.最灵活

 

大多数堆栈都是为特定主机而开发的,当凭借Bluetooth进行创造、开发和创新时,极大地限制了人们才能的发挥。要启动一个Bluetooth项目需购买全新的微控制器(MCU);为使用新型MCU进行工作需花费时间学习;此外还得受限于该MCU的能力。TI双模Bluetooth堆栈可为所有最终用户提供完全的灵活性。该软件能与所有CC256x器件(CC2560、CC2564和CC2564MODN)一起工作,提供经典和低能耗的Bluetooth配置文件。但真正使该堆栈与众不同的是:它能与广泛系列的MCU协同工作,从而允许用户选择他们最喜欢的微控制器或最适合他们项目的微控制器。TI双模Bluetooth堆栈提供了三种软件开发堆栈:我们的超低功耗MSP430™ MCU、TM4C MCU以及STM32F4 MCU。这些开发堆栈不仅可提供范例应用,而且经配置还能与多种多样的MCU配套使用。

 

2.快速上市功能

 

在当今的世界上,我们想让一切都变快,TI的双模式Bluetooth堆栈正好可做到这一点。TI Bluetooth堆栈已被Bluetooth特别兴趣小组(SIG)认证为主机子系统和配置文件子系统(国际蓝牙认证许可号码 (QDID) 69887与69886 QDID)。这就是说,从软件完成安装的那一刻起该Bluetooth器件即可使用。

 

需要为您的项目具体设置一下配置文件吧?TI提供了琳琅满目的器件选项(CC2560、CC2564和CC2564MODN),您可从中精选自己需要的器件;有的选项可用来挑选或关闭您想在自己系统里运行的配置文件。TI双模Bluetooth堆栈提供的同一种产品能跨所有平台,因此可跨任何被支持的MCU(MSP430、TM4C或STM32F4)和TI双模Bluetooth器件(CC2560、CC2564和CC2564MODN)组合运行任何设置。凭借丰富多样的可用配置文件(从常见的高级音频分发配置文件 (A2DP) 到健康体温计配置文件 (HTP)),您想创造什么就能创造什么,不受任何限制!

 

3.出色的性能

 

我们如何知道TI的双模Bluetooth堆栈具有卓越的性能?该堆栈是预集成式解决方案,这意味着比其它堆栈更容易使用集成。已对可用平台的软件进行了大量测试,从而确保该堆栈的稳健性和可靠性,同时仍可提供最佳性能。由于TI在Bluetooth解决方案方面不断投资并承诺为我们的客户提供更短的开发周期,所以TI已采取措施全面支持基于Bluetopia®堆栈软件(适合使用关键TI平台的客户)的Bluetooth堆栈。如果您有什么疑问,您可找TI(作为Bluetooth解决方案的资源提供者)帮忙。可确保出色性能的秘诀是:TI不断升级其功能和配置文件。只需点击一下SDK(可提供下载页面)上的ALERT ME按钮,用户就会收到通知他们最新升级信息的电子邮件。

 

该堆栈的灵活性、快速上市功能和出色性能使TI双模Bluetooth堆栈成为适用于任何项目的完美SDK。欢迎根据广泛系列的经典和低能耗配置文件为您的特定项目打造独一无二的个性化解决方案。您将用Bluetooth堆栈创建什么呢?

 

如欲了解更多信息,敬请访问TI双模Bluetooth堆栈页面并查看下列可用文档:

 

 

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2015/08/17/three-reasons-why-our-dual-mode-bluetooth-stack-your-new-go-to-software-solution