作者:Landy Mu / Eileen Zhang
随着科技的进步和人们对于移动办公以及居家办公需求的增加,相较于传统笨重的打印机,人们对于便携式打印机的需求也在增加。
便携式打印机有很多种,例如,移动办公专用的微型打印机,用于标签打印的标签打印机,用于照片打印的便携式照片打印机,用于打印错题的错题打印机等等。本文主要讨论的是移动办公专用的微型打印机,这种打印机的尺寸大约为 300*60*40mm ,与笔记本电脑尺寸相当,与普通家用打印机类似,只是添加了电池更加便携,而且不占空间。
微型打印机通常含有1~3节锂电池,而其中的喷墨打印头需要24V~48V的高压,所以会有对于升压的需求。此外,如果打印机有LED屏幕,通常还需要12V~18V的电源轨,此电源轨也需要通过升压电路来实现。下图为微型打印机中的框图。
图1. 微型打印机中电路示意图
全集成Boost…