Other Parts Discussed in Post: AFE4400, CC2541, MSP430F5528, BQ24072, ADS1293, TPS61220
TI Designs 设计库为大家推出了许多参考设计的精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周都有更新。今天,咱们就先来看看“医疗健康参考设计”有什么好的推荐吧!

1. 支持 BLE 连接的光学心率监视器


该参考设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带!)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。借助 TI 的 AFE4400 AFE,可以加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备




特性

  • 使用 AFE4400 通过手腕静脉测量脉搏

  • 用于保留算法和运动取消校准数据的MSP430F5528MCU

  • 采用 TI CC2541 的 BLE 模块连接

  • 该设计已经过测试,并提供完成设计所需的一切材料(包括原理图、布局和 Gerber 文件以及 BOM)



核心设计器件

型号

描述

AFE4400

用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端

MSP430F5528

16 位超低功耗微处理器,具有 128KB 闪存、8KB RAM、USB 接口、12 位 ADC、2 个 USCI、32 位 HW MPY

BQ24072

USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理IC,Vout 高于Vbat 200mV


了解更多参考设计详情



2. 具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器

采用蓝牙低耗能 (BLE) 技术的无线心率监护仪用作参考设计,可供客户用于开发用于电池供电的 3 通道健康和健身心电图 (ECG) 应用的最终产品。ADS1293 是高度集成的低功耗模拟前端 (AFE),具有三个高分辨率 ECG 通道。CC2541片上系统 (SoC) 为平台添加了一种BLE无线功能,可通过可配置的 iOS 应用实现与iPhone(R)或iPad(R)的无缝连接,可以让最终用户远程监控患者的心率数据。

                                        

特性

支持 5 引线 ECG 应用

通过 iOS 移动应用轻松监控心率数据

由锂离子电池供电

集成在ADS1293中的 EMI 滤波器可抑制由外部射频源产生的干扰

以开源形式提供固件和 iOS 应用源代码以便让客户实现快速上市



核心设计器件

型号

描述

ADS1293

用于 ECG 应用的完整低功耗集成模拟前端

CC2541

2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统

TPS61220

具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器




了解更多参考设计详情
 
Anonymous
  • 进来学习一下,一直流行市场的可穿戴产品,目前心率测量设备和蓝牙在运动市场比较火,蓝牙连接的低能耗可穿戴医疗,可以在保护老人和新生儿方面有所作为。当使用人的心率,体温变化太大时发出报警。这样有助于人们的日常生活中提供了便利。另外,此类产品由于是运用于人们生活中将成为不可缺少的一部分,建议在产品的外观设计上多花点心思,必竟现在的这个社会是一个博眼球的时代了,精巧,漂亮,又实用,相信一定会成为大家的首选。

  • 医疗方面,可以用来提供先期预警。测试病人的体温,心率,血压。

  • 现在BLE4.0的功耗可以做的很低,通讯距离也做的比较远,以后再可穿戴产品中必然要大批量的应用。有机会可以好好学习下。

  • 蓝牙连接的低能耗可穿戴医疗,可以在保护老人和新生儿方面有所作为。当使用人的心率,体温变化太大,发出报警。只是初步判断所以不用高精度。

  •   目前,心率测量设备和蓝牙在运动市场比较火,目前,跑步等运动越来越受欢迎,跑步者需要稳定准确的设备监测跑步时的心率。目前心率监测设备主要是胸带式和腕式,而腕式优点是方便,缺点是不够精确。TI的产品偏重于光学腕式心率计的开发,配以BLE可以形成比较完善的解决方案。心率测量的精度应该是有竞争力的方面。另外,对于运动市场,要考虑携带的便利性,产品美观性等,因此电路的设计体积、布局等也是值得考虑的地方。