通常,在定义一种新器件以达到严格的汽车标准时,我们的团队会看其它需要相同功能的系统,并且我们会设计跨所有这些应用的器件。这正是我们的团队开发新型ALM2402(专为汽车应用设计的双大电流运算放大器(运放))时发生的情况。

 

在定义ALM2402时,我们意识到许多汽车和工业系统均需要一种可驱动大电流电容性或电感性负载的运放。

 

在过去,常要求设计人员用分立组件来满足这种需要。要用分立组件设计一种简单的大电流放大器,您需要放大器、双极结型晶体管(BJT)和二极管。图1所示就是这样的一个范例,通常用于电机驱动器应用。该实施方案可驱动解析器(用来测量电机轴旋转角度)的励磁线圈。您可在许多汽车和工业应用中找到放大器设计(如驱动电感性负载)。这种典型的解决方案会在电路板空间和输出晶体管偏置方面给设计人员带来挑战。

 

此外,还需提供附加电路以实现过电流保护功能,这增加了分立实施方案的空间挑战。没有过电流保护功能,该系统会变“哑”。如果没有任何保护功能,还将继续烧毁电源。

图1:驱动励磁线圈的分立实施方案

 

为了比较,让我们看看图2所示用于驱动励磁线圈的ALM2402实施方案。很简单,对不对?无需外部晶体管的偏置,ALM2402最多可驱动400mA的电流通过每个通道。该电路体积很小,置于3mm × 3mm DRR封装中,使设计人员能最大限度地减少他们的整体解决方案尺寸。

图2:采用ALM2402-Q1的励磁线圈驱动器

 

在大电流驱动应用中,保护功能是关键要求。ALM2402集成了多种系统保护功能,包括以下列项:

 

  • 集成过电流保护功能
  • 输出对电池短路功能,适用情况:当串联二极管从电池连接到器件的供电引脚时。过温保护功能,可关断器件,适用情况:当布局出错或系统中的环境温度超过规定时。

 

此外,该器件的标记引脚有一种便利功能,具备多种用途。当过温事件发生时,标引脚变为低电平,从而允许用户设计反馈机制以关闭系统。这些还可从外部下拉标记引脚以关闭运放,使运放进入睡眠模式,消耗很少的电流。对功耗至关重要的电池应用而言,该功能非常有用。

 

作为一种大电流运算放大器,ALM2402除适用于电机驱动器和LED驱动应用外,对许多其它应用而言可能也非常有用。在以后的博文中,笔者还将讨论可用ALM2402来实施的其它应用。

 

其它资源:

 

Anonymous
  • 挺不错的一款IC,适合大电流容性负载和感性负载,非常适合驱动电机的驱动。现在技术中,安全性是第一位的,ALM2402本身集成了过流保护功能及电池短路保护,便缩小了体积。现在我们团队在做电动汽车锂离子动力电池方面的研究试验,通过锂离子电子放电集合这种芯片做出试验板的话应该很实用的。

  • 专为汽车应用设计的双大电流运算放大器ALM2402,集成度高,外围器件少,并且集成了多种系统保护功能,简化了设计人员的工作量,可以为电机驱动和LED照明应用带来便利。

  •        不难看出,图2-采用ALM2402-Q1的励磁线圈驱动器电路比图1-驱动线圈的分立驱动实施方案不仅从电路上简化了很多,而且图2电路具有图1电路所不具备的过流、短路、超温保护以及告警信号输出功能,这完全得益于ALM2402-Q1这款大电流运算放大器器件的出现。作为具有大电流输出能力的放大器,ALM2402-Q1能够很好地满足电机、线圈驱动等应用需求,并且电路简介,高效可靠。

          对于这种具有特殊参数的专用放大器的需求是多方面的。比如,在目前设计的锂电池管理系统中,需要精确采集总电压高达几十至几百伏、多节锂电池串联电池组中每节锂电池的电压,这个电压只有2至5伏,在ADC之前通常采用差分放大器作为前级缓冲,对于这个差分放大器来说,虽然差分信号电压只有2至5伏,但需要承受的共模电压高达几十至几百伏,这就需要这种具有高共模电压承受能力的专用差分放大器。假如有这种专用差分放大器能够使用的话,将极大提升锂电池管理系统中的电压采集精度,对于充放电保护性能、荷电状态估算精度将带来极大的改善。

  • ALM2402-Q1 是一款具有保护功能的双路高电压、高电流运算放大器,非常适合用于驱动低阻抗和/或高等效串联电阻 (ESR) 的容性负载。由 5.0V 至 16V 范围内的单电源或分离电源供电运行,可提供高达 400mA 的直流输出。此运放为宽电压输入,提供有 12 引脚无引线 DRR 封装和 14引脚带引线散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装。在芯片底部有散热,对温度要求比较好。根据其使用电路,可以看出此芯片的应用比较简单,可以轨到轨。根据这些条件,可以判断出,此芯片可以应用在电源中,价格比较平衡,性价比高。

  • 大电流运算放大器ALM2402适用于电机驱动器和LED驱动等应用,它的外围器件少,集成过电流保护、过温保护功能、睡眠模式等等这些动作,能提高放大器的可靠性,确实不错