作者:Hooman Hashemi

对于我们在本《模拟线路》系列第 1 部分第 2 部分中讨论的 TINA-TI 主题,无论有没有您所“不敢”问的内容,我都希望我的下一个主题《使用 TINA-TI 进行噪声分析》能为您的日常工作带来帮助。

下面是一些可使 TINA-TI 成为出色分析及优化工具的噪声仿真特性:

1. 任何噪声带宽下的输出 RMS 噪声图

  • 启动噪声分析时输入整合“下限”及“上限”频率。
  • 使用光标读取任何带宽下的 RMS 噪声。

2. 噪声密度图 — 参考输入输出

  • 输入参考噪声密度,与信号功率比较时可直接观察 SNR。
  • 输出参考密度图用于发现可能影响噪声的意外峰值。

3. 噪声增益频率依赖性自动计算在内。

TINA-TI 中运行噪声分析的要求如下:

1. 只设计一个输入源。既可以是电压源,也可以是电流源!一个以上电源的情况随后介绍。

2. 至少一个输出节点。

3. 包含噪声行为的有源器件宏模型。

  • 当部件放在原理图中时可在 TINA-TI 中自动完成。
  • 确保建模噪声与下面给出的产品说明书相匹配。

4. 需要指定开始及停止频率

  • 这些输入内容不仅可定义噪声密度 x 轴平面图的范围,而且还可决定输出 RMS 噪声的整合带宽。

下图 1 是噪声分析面板,以及输入开始及停止整合带宽的位置。

图 1:噪声分析面板以及所需的频率输入

图 2 是使用光标找到较窄频带上的噪声。看该方法在这里是否有用,主要看通过过滤多余带宽可减少多少噪声。

图 2:使用光标确定任意带宽下的总噪声

如果您的电路需要使用多个电源,只需遵照图 3 中的指导即可。

图 3:噪声仿真的多电源策略

如果您对器件噪声模型的精确度表示怀疑,请使用图 4 中的仿真电路生成曲线图(图 5),随后您可将其与产品说明书对比:

图 4:器件建模噪声图

图 5 是通过对图 4 电路进行噪声仿真生成的曲线图。结果与 LMH6629 产品说明书曲线图非常吻合!

图 5:LMH6629 TINA-TI 噪声模型与产品说明书非常吻合

在噪声分析过程中,如需了解任意电阻器的热噪声(约翰逊噪声)是否占主导地位,可使用图 6 中的电路(或下面链接中提供的宏模块)替代该电阻器。如果你发现输出噪声因此而降低了,就可通过降低该电阻器阻值(热噪声)来改善电路噪声!这种方法在很多放大器电路中都很奏效,因为在通过降低电阻器值来降低噪声时如果电阻器比值保持不变,电路工作就不会受到影响。

图 6:创建一个无噪声电阻器,将其放在原理图中评估热噪声影响

点击这里获得使用图 6 方法的 TINA-TI 宏模块。您可通过在任何 TINA-TI 电路中复制粘贴该宏模块进行热噪声测试(右键点击“宏模块”,选择“输入宏模块”,并将“HCCVS1”从 10k 改为您所需要的任意电阻器值,如图 7 所示):

图 7:无噪声电阻器宏模块(如何将电阻器值编辑为所需值)

在本文最后我将为您提供一个适用于低噪声设计的器件列表。表 1 中包含一个名为“临界电阻”的列,该列电阻高于电源电阻值,输入噪声电流在整个输入噪声电压范围内占主导地位。当电源电阻超过该临界电阻时,可能需要改用具有更低噪声电流的器件。好在我们提供可任意使用的 TINA-TI 工具,其不仅可快速更换其它类型的器件,而且还可运行新的仿真来检验更低的噪声。

器件

电压噪声

电流噪声

临界电阻

请参见前文

(nV/RtHz)

(pA/RtHz)

()

低电压噪声:

LMH6629

0.69

2.6

265

LMH6624

0.92

2.3

400

LMH6626

1

1.8

550

LMH6628

2

2

1k

低电流噪声:

OPA211

1.1

1.7

650

OPA300

3

0.0015

2M

OPA827

4

0.0022

1.8M

OPA657

4.8

0.0013

3.7M

表 1:低噪声放大器

TINA TI 无噪声电阻器宏模块.TSC

 

  • 3 评论
  • 0 名在线用户
Anonymous
  • 很早之前就下载了TINA-Ti这个方针工具,但是研究了半天,还是觉得不舒服,以前习惯了自己动手搭模拟电路,总是觉得这中仿真器总是不能反映实际情况,纸上谈兵而已。看了上面这个例子,感觉的虽然不应定百分百的和真实应用中的情况一样,但是也不会偏离太大,在实际搭电路之前用这个仿真器按着步骤做一做,可以很直观的获得片子的认识。对于实际方案的把握还是很有帮助的。

    • TINA-TI是一个强大的电路仿真工具,适用于对模拟电路和开关模式电源(SMPS)电路的仿真。TINA具有强大的分析能力,图形界面简单和直观,并且易于使用,尽管TINA-TI是更强大的Design Soft 仿真产品中的有限版本,蛋挞仍能轻松处理机位复杂的电路。我在使用该软件的这段时间中,让我感触最深的是它所仿真出来的数据相当的准确,对于我们系统所要求的精确度还是比较足够的,TINA-ti是一款非常高效的辅助工具,很不错!

      • 这些输入内容不仅可定义噪声密度 x 轴平面图的范围,而且还可决定输出 RMS 噪声的整合带宽。

        下图 1 是噪声分析面板,以及输入开始及停止整合带宽的位置可能需要改用具有更低噪声电流的器件。好在我们提供可任意使用的 TINA-TI 工具,其不仅可快速更换其它类型的器件,而且还可运行新的仿真来检验更低的噪声。