作者:Xavier Ramus
您可利用可调节 LDO 创建任意输出电压。不过,对于 TPS7A8300、TPS7A7100、TPS7A7200 以及 TPS7A7300 等 ANY-OUT 可编程输出电压器件而言,情况并非如此,其范围和分辨率都是有限的。对于这四款器件,您可使用它们的通用反馈架构提高分辨率。
下图是通用反馈架构:
图 1:ANY-OUT 架构
我以 TPS7A83 的值为例。注意,参考电压基本上由放大器周围的增益放大。反馈电阻器在这里设置为 2.R,增益电阻器可以选择。此外,增益电阻器还可进行二进制加权。如果将阻值为 R 的增益电阻器连接至接地,那参考电压的增益就将为 1+(2.R)/R=3,输出将调节为 0.8V ×3= 2.4V。
由于增益电阻器可进行二进制加权,因此每个连接至接地的增益电阻器都会有
的贡献。当有多个电阻连接至接地时,可通过叠加来确定输出电压。
最小分辨率由最大增益电阻器提供…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理