可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖中显示为VREF_INT)作比较,通常为1.2V。设备会对输出电压进行调节,直到VFB和VREF_INT相匹配。
一些可调并联参考(如LM4041)使VFB通过R1;还有一些并联参考会使VFB通过R2,如TLV431。而我主要研究LM4041,但在方程中,通过转换R1和R2,此概念同样适用于其他可调并联参考。在本篇博文上,我将介绍一种用数字信号改变电阻分压器和参考电压的方法。
图1:典型的VREF反馈分频器
该方法中使用一个数字电位计替代两个固定电阻。图2概念性地展示了这一点,其中反馈引脚与电位计的弧刷相连接,高端连接VREF,低端连接GND。
图2:电位计中央分接头(弧刷)连接反馈引脚
图3展示的是重绘电路,用TPL…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理