Other Parts Discussed in Post: TPS54201

作者: Stone Zeng (South China Mass Market)

       随着智能家居的流行,扫地机器人成为了年轻的都市白领的新宠,已经晋升为家庭必备家电三小件之一。 扫地机器人不仅可以完成琐碎的扫地工作,还可以自动回充,通常使用4节锂电池串联供电。目前市面上扫地机的充电管理大多采用分立方案实现,如图1所示,MCU实时采样电池的充电电压和充电电流,输出PWM经电平转换控制MOS实现闭环控制。由于MCU资源有限,开关频率通常在50K赫兹以下,外围器件多且功率电感体积大,此外,分立方案没有过流,短路保护功能。

图1 分立方案VS TPS54201-锂电池充电管理

       TPS54201 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 1.5A 恒流驱动器,通过控制PWM 引脚调节电流。在SOT23-6封装内集成 150mΩ 和 70mΩ MOSFET,可实现高达95%的转换效率。如图2 所示,通过MCU采样电池电压,输出PWM控制TPS54201的充电电流,仅需4.7uH电感和极少的外围元件就可以组成一个完整的锂电池充电管理方案。 充电电流可达1.5A,支持1~6节锂离子电池,同时也支持磷酸铁锂电池。与分立方案相比,TPS54201充电方案不再需要电平转换电路,电流采样电路,MOS管和整流二极管,同时集成了过流短路保护功能。

图2 基于TPS54201多节锂电池充电方案

       为了更好的保护锂电池,一般要求充电过程按涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电截至四个阶段。图3是TPS54201的充电管理流程图,以四节锂电池为例,当适配器插入后,初始的PWM占空比D_PWM=0,当MCU 检测到电池电压小于12.8V, 设定D_PWM=10%, 进入预充阶段,此时的充电电流是额定电流的10%。当电池电压上升并达到12.8V后,设定D_PWM=100%,进入恒流充电阶段,充电电流上升至额定电流。随着充电电压上升并达到额定电压16.8V时,进入恒压充电阶段,以1%为步长(step),逐步减少D_PWM,保持电池电压接近额定电压16.8V。最后D_PWM减少至10%时,充电电流等于截至电流(通常为10%的额定充电电流),设定D_PWM=0%, 充电截至。

图3 TPS54201充电管理流程图

       总的来说,TPS54201充电方案外围器件少,控制逻辑简单,集成过流和短路保护,最高支持6节电池及1.5A充电电流,非常适合在扫地机中应用,也适用于其他成本敏感型应用。

 

 

  • 2 评论
  • 0 名在线用户
Anonymous
  • 文章当中介绍的有关锂电池充电管理方面的知识非常具有实际使用意义和延伸意义,现在的各种充电式电动工具和便携式仪表几乎都使用的为锂电池,因此充电管理势在必行,而文中所讲述的资料是非常不错的参考设计方案,综合各项参数和功能指标,本人对TPS54201这款IC感到非常满意;延伸意义则在于一些使用锂离子电池的设备可以考虑使用无线充电技术的方案加以完善,毕竟现在无线充电技术方兴未艾,而且更为方便和快捷。

    • 锂电池在低温环境下,使用效率降低怎么解决?

      x 出现错误。请重试或与管理员联系。