作者:Thomas Lewis  德州仪器

经理:“你听说过 IEEE 委员会正在讨论的有关该最新 PoE 标准的什么事吗?”

员工:“是的,我刚刚在TI 网站上读了一篇有趣的博客文章就是关于这个问题的。”

经理:“哦,我正在考虑我们新一代瘦客户端平台应该有一个支持 PoE 的 SKU。我们可将其销售给需要快速建立时间与低开销的呼叫中心。”

员工:“有道理。PoE 电源级正在不断拉高,该标准应该很快就能支持我们所需的电源水平。”

经理:“不过,我刚刚看到我们的一个竞争对手已经发布了一款支持 PoE 的产品,因此我们已经落后了。我们要的不是‘很快’,而是‘现在’。无论如何要赶在 2014 年年底之前。”

如果这番对话真的存在,那么 TI 工具正是您的理想之选。TI最新发布的以太网供电 (PoE) 参考设计搜索小控件不仅可简化搜索过程,而且还可通过快速指向您所“喜欢”的设计方案,帮助您先于(或赶上)竞争对手将产品推向市场。

1:PoE 参考设计搜索小控件,点击这里尝试。

我们最初的工具版本需要用户选择输出电压和电流(这在多输出设计中难以做到),而最新工具采用简化的终端设备下拉菜单取代了这些选择标准。例如,一个无线接入点 (WAP) 的选择将为您完成从终端设备选择到全部设计方案(包括 3.3V、5V 和/或 12V 电源轨)的“转换”。当与“类别”选项(总功率)结合使用时,该工具可智能地搜索我们不断增加的 PoE 参考设计组合,并返回全部可能的匹配项。该工具搜索引擎背后的简单转换功能如下所示。

现有 PoE 终端设备用黑色显示,新兴终端设备用红色显示。

1PoE 终端设备;相关电压轨及分类等级

这类工具的需求只会提高,因为 PoE 可将其应用范围扩展至最新 IEEE 标准 (IEEE802.3bt) 发布所催生的新设备中。在这种情况下,“新的”PoE 系统架构所面临的挑战是为相同模型或相同系列的解决方案创建两种 SKU,一种以传统方式供电,另一种则采用 PoE。这种现象将体现出拥有强大参考设计的重要性,其可作为此前缺乏 PoE 电源设计经验的架构师的起步点。

将包含原理图、材料清单 (BOM)、光绘文件以及测试报告等资源的 TI 强大设计库与快速、便捷的资源定位方法相结合,只是 TI 为您简化 PoE 设计的又一途径。

 

阅读原文,请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/02/08/power-over-ethernet-design-made-easy.aspx

  • 最近一直在做工业互联网,很多化工厂等工厂都还是老一套的控制设备,485,4-20ma乱七八糟的线,控制室光电缆都接了半面墙,我们用光纤环网做主干线,下面很多交换机,和标准接口的采集控制IO,转换成以太网数字信号到控制室,大量节省施工时间和成本,并且以后扩展其他设备非常方便, 特别是现在用到POE供电,连供电电缆都省了,POE以前都是购买成品,现在公司准备自己做嘿嘿。最喜欢ti的解决方案了,全套打包!~~~~~~good

  • 我们最早了解是德州仪器的POE 方案,是从 13W 以下设计方案的以太网供电控制器TPS23753 开始的。 看到德州仪器的以太网供电方案,就想到了很热的智能家居行业和工业电子应用方案。很多有采用德州仪器的POE (以太网供电) 和PSE(以太网供电设备)。PoE 参考设计搜索小控件使用起来很方便的。目前市面上以太网控制器方案的芯片级别供应商还是德州仪器全面,简洁,性价比好。

  • IT届的发展真可谓瞬息万变啊,记得当初还在用别人开发的模块呢,死贵死贵的,后来自己搭电路实现,现在想再做一批了,发现原来用的片子已经下架好久了,不得不感叹啊,以前是不学习就要落后,现在是学慢了就要落后 啊,机遇可遇而不可求。市场就需要这种集成模块,省时省力,在这个时间就是金钱的时代,一切技术变得都无比的珍贵。