Other Parts Discussed in Post: BQ24232, BQ24040, BQ25100

作者:Wenjia Liu

Deyisupport社区电源管理论坛汇聚八方资源,在那里所有不同级别的工程师和设计人员均可提出问题并从TI专家处获得真知灼见。

当设计可穿戴式应用时,我们已发现了一些与充电器相关的常见问题。在这里,让我们看一些最常被咨询的问题。


问:哪种线性充电器最适合我的应用?

答:当为特定应用选择合适的充电器时,您应该考虑多种因素:功率水平、尺寸、电池类型等。

以TI充电器产品组合中不同的充电器为例。bq24232是一种线性充电器,具有500mA的充电电流和电源路径的特性。该解决方案的体积约为3.5mm × 4.5mm2,包括必要的电阻器和电容器。这对需要系统即时开启功能且空间不受限的应用而言是绝佳的选择。

如果电路板空间是受限的,那么bq24040可提供一个2.5mm × 3.5mm2的解决方案。该充电器可支持10mA至1A的充电电流,并具有充电状态指示和可编程的预充电和终止速率。由于其灵活性,该器件成为低功耗应用中最广泛使用的线性充电器之一。但bq24040的最小终止电流为6mA,这对超小型电池而言可能太大了。因此,对于尺寸和电池容量均非常小的应用(如助听器),bq25100是很好的选择。该集成电路(IC)本身的封装尺寸仅为1.6mm × 0.9mm,解决方案总体积也很小,只有2.1mm × 2.2 mm2。此外,该IC可在电流小于1mA时终止充电,并为小型电池延长运行时间。

当挑选充电器时,电池电压是另一个决定因素。bq24232和bq24040产品系列都有4.2V和4.35V的选项。bq25100则多提供了两个选项(4.3V和4.06V的选项),以满足可穿戴式应用的特殊需求。


问:为什么我的电池会在其充满电之前终止充电?

答:有几种情况可能会导致提前终止充电。首先,检查输入电压(VIN)引脚处的输入电压是否稳定并高于VBAT + VIN_DT。大多数TI充电器均有一个电源状态良好检测阈值(VIN_DT),该阈值是VIN和VBAT的差值。一旦VBAT增加且所述差值低于该阈值,充电就会终止。该阈值的典型值约为80mV。

其次,确定电池跟踪电阻是否很小。有时,引线本身具有很大的电阻(达1Ω),这将导致300mV的电压降以及300mA的充电电流。在这种情况下,即使电池电压只有3.9V,充电器VBAT引脚的电压也会达到4.2V,并因此终止充电。

第三,确保为安全定时器设置了正确的值。对bq24232来说,可为安全定时器设置两小时到八小时的时间;一旦该定时器超时充电就会终止。如果充电电流过小且为安全定时器设置的时间过短,就有可能在电池充满电之前停止充电。


问:我如何能消除小充电电流的振荡?

答:大部分时间里,输入与输出电容均可帮助稳定输入与输出电流。但在某些情况下(尤其当充电电流非常小时),电流程序引脚(例如ISET引脚)处的寄生电容会引起振荡,这时输入与输出电容就不再是合适的解决方案了。

对bq25100而言,如果充电电流小于50mA,那么我建议添加一个与ISET电阻器并联的电阻器/电容器(RC)补偿电路(图1)。这对于由ISET引脚处存在的寄生电容带来的电流调节环路不稳定可起到有效的补偿作用。


图1:BQ25100的补偿电路

现在就开始使用我们的可穿戴式产品参考设计:


Anonymous
  • 东西虽小,但要做精细还是很有水平的事情。

  • 如何使产品在充满电后自动切断充电电路,防止过充电,这个问题的确是产品设计者必须考虑的一个问题。

  • 大部分的可穿戴产品的充电器设计都必须要考虑电流和充电时间的限制

  • 大部分的可穿戴产品的设计都必须要考虑空间的限制,因此bq24040是个不错的选择,充电电流可以调节,针对不同的应用场合。同时bq25100针对小电流的应用也非常有用。

    针对电池在充满之前终止充电,除了本身设计上的缺陷,PCB布线也显得非常重要,所以一个好的产品布线有的时候会影响产品的整体性能,尤其是对这种空间要求非常高的设计。

    bq25100的充电补偿电路设计对于充电电流的振荡有非常好的抑制作用啊。

  • 可见,TI研发产品技术已经把可穿戴产品上充电功能器件做到了足够的安全、便捷、功耗低、寿命长、空间小。

    下面期待的是无线式充电技术。三星旗舰Galaxy S6以及其它支持无线充电设备的发布,已经给我们打了头阵。

    不过潜藏着一些问题制约着当前无线充电技术的发展。

    期待TI能够攻克无线充电速度慢、发热问题、限制性、充电不稳定等问题。

    每一项新兴的技术的产生无外乎两种情况,一是满足人现在的需求,二是创造出新的需求。加油TI p(^-^)q