远程信息处理控制单元(TCU或T-BOX)是一种嵌入式车载系统,可应用于车辆的无线跟踪与通信等领域。
在本系列的文章中会依次对以下主要模块进行详细介绍:
第二节:充放电管理;
第三节:接口;
第四节:紧急呼叫单元;
第五节:无线连接单元;
第二节 充放电管理
正常情况下,VBAT为负载供电的同时也会为备用电池充电;当遇到突发状况时(如撞车),VBAT无法正常供电,此时转换成备用电池为负载供电。如下图蓝色阴影框图所示,备用电池的充放电管理主要分成三个部分:电池组、充电器以及预升压。
图-1
1. 电池组
常用的蓄电池有Ni-MH,LiFePO4以及Li-Lon,其特点列举如下表所示。
|
类型 |
Ni-MH |
LiFePO4 |
Li-Lon |
|
优点 |
可靠耐用; 过量的充电不会产生高温; 成本较低;
|
高额定电流; 寿命长; 热稳定性高; 安全; |
高能量密度; 高电压(3.6V); 寿命长; |
|
缺点 |
快速自放电,导致要频繁充电; 低电压(1.2V),导致体积大; |
低电压(3.2V); 高自放电,导致平衡问题与老化;
|
易碎,运输需要保护电路; 充电时需要限制峰值电流; 温度需要监控; 昂贵; |
表-1
在汽车的领域中通常使用Ni-MH以及Li-ion。Ni-MH相对安全可靠,即使过量充电也不会产生高温。而Li-ion可以在更小的体积内实现更高的能量密度,且价格更低。世界领先的汽车制造商已经将锂离子电池应用于E-Call 。
2. 充电器
1) 针对锂电池的解决方案
锂电池充电的过程可分为三步:当电压小于3V时,先进行预充电,电流为0.1C;当电压上升到3V到4.2V时,采用恒流充电,电流为0.2-1.0C;当电压大于4.2V时,采用恒压供电,此时电流随电压的增加而减少,直到电量完全充满。TI主推器件为BQ24081-Q1,优势如下:
-
高度集成的线性充电器件,集成了功率 FET 和电流传感器,可提供高精度电流和电压调节以及读取充电状态;
-
可通过设置外部电阻调节充电电流;
-
可实现电池容量、循环周期以及安全性的最大化;
-
非常适合低压差的充电应用;
-
可提供睡眠模式降低功耗;
-
封装小,3mm × 3mm VSON10。
2) 针对镍氢电池的解决方案
镍氢电池充电过程也可分为三步:先快速充电(Fast Charging)恢复大部分容量;然后采用定时充电(Optional Top-off charge)恢复全部的容量完成充电;最后通过提供连续的脉冲涓流(Pulse-Trickle Charge)维护充电,从而补偿电池的自放电。充电过程中的终点控制非常重要,可采用检测电压降(- )、检测电压峰值、检测最高温度等终止充电。TI有专门针对镍氢电池的充电管理方案,如BQ2002。然而这种方式成本较高。
当成本受限时,也可采用LDO直接为镍氢电池充电。因为LDO有输出最大电流的限制,这样就不会导致电流超标。TI主推器件为TPS79801-Q1,优势如下:
-
宽输入电压范围:3V到50V;
-
不需要输入保护二极管;
-
输出电流达50mA;
-
低压差,典型值为300mV。
3) 针对磷酸铁锂电池的解决方案
磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极的锂离子电池,它是锂离子电池家族的新成员。由于它的性能特别适合作动力方面的应用,又被称之为磷酸铁锂动力电池。
它的充电算法与Li-Lon电池不同:首先电池快速充电到过充电电压,然后慢慢下降到较低的浮动充电电压阈值。该充电器集成了传感器,能在电流电压调节的回路中达到较高的精度。内部控制回路还会通过充电周期监测芯片结温。如果超过内部温度阈值,则会降低充电电流。推荐的芯片为BQ25071-Q1。
3. 升压电路
由于从电池组输出的电压较低(如Li-ion为4.2V),通常需要预升压芯片将电压升到5V为后续二级电源供电。TI推荐的TPS61085-Q1是一款具有强制 PWM 模式的汽车类 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz的升压转换器。
本系列其他文章链接: