[TI大学计划板卡介绍] MSP430G2口袋实验平台

MSP430G2口袋实验平台在和LaunchPad同等大小的PCB上,集成了TI的多款模拟和数字器件来提供声、光、电相结合的实验,集学习型与趣味性于一体。实验平台和配套教材继承了“口袋实验室”的设计理念--所有实验均可脱离实验室仪器来完成,不仅可以学习MSP430G2553的所有外设,还可以学习基本的模拟知识和系统设计方法。

本口袋实验平台需与MSP430G2 LaunchPad(MSP-EXP430G2)配合使用。

 

口袋实验平台所包含的模块

  • 供电单元:涉及运放电源供电的理解,双极性信号的处理,电荷泵型反压芯片的应用
  • 触摸板单元:涉及电容触摸按键的测量及原理,G2系列单片机IO内部集成RC振荡电路的振荡频率的测量,施密特反相器构成的多谐振荡器的原理与应用
  • I2C扩展IO单元:涉及I2C原理的学习及应用,串行转并行的原理及应用,IO扩展芯片的原理及应用
  • 机械按键及LED灯柱:涉及扩展IO口的应用,按键及LED 的控制实验
  • LCD显示单元:涉及128段液晶显示的原理及应用,液晶驱动控制器的原理及应用。实验时可配合其他单元实现显示,控制,存储等功能
  • PWM及滤波器单元:涉及SPWM的原理及应用,filter pro软件的学习及应用,滤波器的设计与应用。定时器产生PWM的原理及应用
  • 双极性信号采样单元:涉及电阻偏置网络的原理及应用,双极性信号的采样原理及实现
  • Slope ADC单元:涉及模拟比较器的原理及应用,slope 积分型模数转换器的原理及应用,拨盘电位器的应用,实验可配合LCD和LED灯柱显示
  • TF卡单元:涉及SPI通信协议原理的应用与实现,主流存储方法的学习与应用,SD卡原理的理解与应用
  • DAC单元:涉及基于DDS的任意波形发生器AWG的原理及应用,直接数字式频率合成的原理及应用,SPI协议DAC芯片的原理及应用
  • 音频功放单元:涉及音频功率放大器的原理及应用,单片机读取数字音频信号,无源蜂鸣器充当喇叭的应用

 

资料下载

了解更多有关MSP430G2 LaunchPad的信息>>>

口袋实验平台资料下载>>>

 

如需了解更多关于本板卡信息,欢迎联系TI大学计划:chinauniv@ti.com