由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

[TI大学计划板卡介绍] 基于CC3200的物联网创新实验平台

DY-IOT-PB是基于TI SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad的物联网开发套件。通过该套件可以学习物联网应用开发知识,物联网OS、网络协议与编程,以及嵌入式Wi-Fi原理。该套件还有丰富的扩展模块,可连接各种传感器及其他模块,便于进行物联网系统开发应用。

  • LCD显示屏及中文字库
  • 三色LED灯及四个独立按键
  • 无源蜂鸣器及模拟电位器
  • SDcard接口
  • 温湿度传感器及接近传感器
  • 标配扩展模块:音频模块 NFC模块 温控模块 蓝牙模块 声音模块 电机模块

 

标配6个功能扩展模块

BLE模块
透传模块,采用BLE芯片CC2541F256,低功耗,应用简单,可用手机APP实现通信

温度PID调节模块
采用IIC接口的传感器TMP75;TMP75传感器模块背面焊有电阻,可采用PWM的控制方驱动“加热”电阻

立体语音模块
采用IIS接口的芯片,TLV320AIC325,实现立体声语音的录制和播放,外接音响和耳机

电机模块
步进电机和直流电机共用1个驱动芯片RV8833,可通过电位器或者定时器的方式调速

噪声检测模块
5V模拟接口,麦克风传感器,选用LM386M放大器

NPC模块
采用IIC接口的芯片RF430CL330H,低功耗高精度,可用手机APP实现读写

 

课程内容和实验内容

课程内容

TI芯片

实验内容

学习知识点

GPIO实验

-

LED灯闪烁

GPIO输入输出中断

 

按键中断

 

 

看门狗定时器实验

-

看门狗实验

WDT

 

定时器计数器中断实验

 

定时器计数

Timer

 

PWM实验

 

PWM调光

PWM

 

 

PWM蜂鸣器

 

 

UART串行通信实验

TRS3232

串口发送接收实验

UART

 

ADC实验

 

电位器调节

ADC

模拟信号转换

I2C串行通信实验

TMP75

加速度实验

IIC

 

 

温度实验

 

 

DMA实验

 

DMA传输实验

uDMA

 

看门狗实验

 

看门狗实验

WDT

 

红外测距

 

测距实验

IIC

 

 

测光强实验

 

 

LCD显示

 

LCD显示实验

SPI

 

 

中文字库

 

 

电源

BQ 24230, TPS63001

充电实验

 

DC-DC电源

wlan STATION 实验

CC3200

CC3200 wlan station应用

wlan AP 实验

CC3200

CC3200 wlan AP 应用

Easylink 入网配置实验

CC3200

Easylink 入网配置

TCP 通信实验

CC3200

CC3200 TCP 协议

UDP 通信实验

CC3200

CC3200 UDP 通信

MICO系统基础实验

CC3200

CC3200 MICO系统基础实验

WIFI 报警器实验

CC3200

CC3200 Wifi 应用实验

WIFI 透传实验(spp实验)

CC3200

HTTP 服务器实验

CC3200

CC3200 HTTP

  

资料下载

了解更多有关CC3200 LaunchPad的信息>>>

DY-IOT-PB资料下载>>>
 

如需了解更多关于本板卡信息,欢迎联系TI大学计划:chinauniv@ti.com 

 

2 个回复