生物燃油与地沟油快速检测仪


大学:西安科技大学
团队成员: 陈治宪、刘海斌、张婷婷
使用的TI产品: MSP430

项目描述:随着生物燃油替代石油步伐的加快和公众食品安全意识的提高,对生物燃油与地沟油快速检测的需求极为迫切。利用不同油相对介电常数的差异并考虑到温度是影响油特性的重要因素,设计了直筒一体化传感器和MSP430最小系统,开发了一种能够快速检测生物燃油混合比和鉴别出地沟油的仪器。该仪器具有低功耗、检测结果可靠、便携式和显示直观等优点。

特点

1)低功耗与便携式设计:使用9V电池供电与小型化设计满足便携式需求,待机自动进入低功耗模式,延长电池使用时间。

2)直筒式温度与电容一体化设计:将传感器分为上下两部分,上部分嵌入传感器电路,下部分由双金属筒构成电容器,内金属筒固定温度传感器,能够降低分布参数对传感器输出信号的影响,提高传感器输出性能;双金属筒设计,使得即便内金属筒有偏心现象也能够保证两筒间的体积不变;排气槽设计,保证浸入电容传感器油的液位恒定。

3)快速可靠的油特性检测方法:考虑油温和液位对油特性的重要影响,通过油样品随温度变化特性表的存储和液位控制,采用温度区间最大最小值法进行快速查表,能够实现生物燃油与地沟油的快速可靠检测。