基于MSP430的高压电力设备早期放电故障检测仪


大学:宁波大学

团队成员: 林学彬、俞挺、蒋振锋

使用的TI产品: MSP430


项目描述:本项目主要是实现了对高压电力设备早期放电故障的检测,通过非接触方式,实现了对高压电老化绝缘子等设备的定位。由于老化绝缘子在高压电的作用下产生电晕显现并伴随紫外光的辐射,通过搭建光学设备,检测太阳盲区的紫外光,再经过光电倍增管实现光电转换和电信号的放大。再经电路信号放大、甄别电路、数字积分、脉冲计数等实现对信号的处理,通过LCD显示、报警电路等实现可视化操作。

特点

1、使用MSP430单片机作为主控芯片,充分利用了其低功耗和硬件乘法器快的优点。

2、能够结合温湿度和探测距离参数实时给出电晕源处的紫外辐射强度,测量数据更加准确和客观。

3、仪器能够对故障源进行定位。

4、相比现有的电晕紫外成像仪具有更小的体积、更低的成本,仪器便携性强,易于推广。

相关
推荐