基于MSP430和普通PC键盘的无线聊天器


大学:中国矿业大学

团队成员: 赵磊、康清华、谢业华

使用的TI产品: MSP430F149

项目描述:本系统包含键盘模块,无线收发模块,显示模块。主控芯片采用MSP430F149,键盘采用PC标准键盘,无线使用的是XL02-232AP1半双工无线传输模块,显示选用诺基亚5110屏幕。利用两组相同的模块进行双向发射、接收、显示,实现文字聊天功能。

特点

嵌入式计算机在工程上越来越普遍得到应用,而标准的PC机键盘则因不适应工业环境受到了限制,我们希望有定义灵活、工作可靠的键盘,设计自己专用的键盘和键盘接口。而且践证明单片机系统开发中应用PC标准键盘可以降低开发难度,增加可移植性,缩短开发周期,运行可靠,易于维护。用PC 键盘或对其加以改造而应用于单片机系统是一种很好的选择。

Anonymous