该推荐列表适用于通用题目(题目后续公布),选用通用题目的省市有:上海,江苏,浙江,陕西,湖北,四川,重庆,黑龙江,辽宁,天津
各赛区可能自行微调,最终请以分赛区组委会的通知为准。
- 常规仪器:
a) 3A/30V双路稳压电源(可并联);
b) 60MHz示波器;
c) 三位半数字万用表;
d) 低频(10MHz)信号源;
e) 低频交流毫伏表。
- AY-LDC1000评估板(用于一道指定赛题,TI按照报名数量30%配发)。
- AY-TPA3112D1评估板(用于一道指定赛题,TI按照报名数量25%配发)。
注:以上两款开发板TI按配发比例已发到各赛区组委会,请各参赛高校自行向各自赛区组委会申领。相关设计材料请访问杭州艾研信息技术公司网站(www.hpati.com)获取。如果需要额外自行采购上面两款板卡,请访问杭州艾研信息技术公司淘宝网店http://hzidesign.taobao.com/自行采购。
- 漆包线:电流2A及以下。
- 台式全向麦克风,灵敏度大于 -45dBV/P,插头直径为3.5mm,输出阻抗为1kW ~ 2.2kW。
- 组合纸盆方式电动式喇叭,额定功率5W,额定阻抗8W。
- 用于计算机的USB喇叭(功率不超过1W)。
- 1W白光LED发光管。
- LCD图形点阵显示器。
- 大功率三极管或MOS管(6A)。
- 四旋翼飞行器:尺寸不限,姿态及飞控采用TI公司控制器。
- 安全网(四旋翼飞行器用)。