需求:用TLV313运放将单路平均值为2.5V的1VPP信号,放大为平均值为2.5V的2VPP信号。
电路模拟:用multisim构建电路,选用了TLV342ID运放(在multisim上没有TLV313),在负端的RF和FG分别选用9.4K和4.7K,然后通过分压电阻提供2.5V的基准,通过示波器可以看出,输入1VPP,输出变成了2.3VPP,达到要求。
打样电路板实测:按模拟电路做了一块PCB,当输入平均值为1VPP的信号时,输出却直接变成了5V,到了电源的最高电压。
请问:这是什么原因?如何解决?谢谢!