由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

电感电流方向检测

各位工程师,你们好;

在电流(电压)检测方面遇到了一些困难

目的:

在一同步整流的BUCK电路中检测电感电流方向,避免小功率时同步整流导致的反向电感电流。

目前计划:

通过比较器(目前选的是LMV761,offset voltage 0.2mV)判断采样电阻上的电压来判断方向,留出2mV的阈值(2mΩ电阻,阈值电流1A);(系统正常工作电流约为20A)。即大于2mV时输出高电平,低于2mV时输出低电平。

疑问在于(能有一点建议也是好的):

  1. 电路是否会产生强烈的干扰导致无法正确判断这2mV的差分电压?
  2. 一般来讲可识别的电压最小量程是多大?
  3. layout方面有什么好的建议吗?
  4. 如果这个方案不行,应该怎样做才能低成本的实现上述功能,因为对响应速度、带宽的要求比较低。

电路大概就是这样,采样电阻rs,系统的功率地是V2的S极,打算与模拟地进行单点连接:

非常感谢!

5 个回复