Other Parts Discussed in Thread: PGA280
有个项目考虑用PGA280,但有些疑问要确认:
(注:下面所提到的Pxx是指技术手册的页码,---------SBOS487A –JUNE 2009–REVISED SEPTEMBER 2009)
P19. Figure44中有:
输入端开关:A1/A1b, A2/A2b,B1/B1b,B2/B2b,
Buff开关 :无标代号 (下以Buff_A,Buff_B)
接地开关 : C1, C2, G1, G2
恒流偏置开关:F1, F2,
输入短接开关:D12
看了几遍手册,也看了一下控制代码: 请问:
1.输入开关,A1/A1b 等是同步动作开关吗. (这个问题不大)
2.可以INP1与INN2组合为差分输入吗.------即A1/A1b+B2/B2b组合
3.可以INP1与INP2组合为加减运算吗?-----即A1/A1b+B1/B1B组合
4.手册有提到这些开关的阻抗典型值是450ohm左右,有电流/功率值参数吗?
5.只在REG地址为0100里看到BUFA的位设置,开关:Buff_A,Buff_B都是有这个位来控制吗?不能只一个动作,还是自动跟随其输入开关的(如BUF_A跟随A1/A1b,B1/B1b),
另:非开关网络问题(P24.Figure49)
PGA280输入运放A1/A2使用VSP,VSN作为电源(设计要用双电源),而手册的A3供电VSOP在+5V左右,VSON是只能接AGND吗?,这样是否输出只支持0~VSOP,即要保证PGA280的输入INP > INN????另外也就是说0V附近的线性无法保证?, 项目可以保证INP >= INN, 请麻烦确认A3的输出范围,及与输入的对应关系.
因英文水平,及第一次使用 输入双电源,输出单电源, 手册又没比较详细的方框TOPO图,请迟可能解惑. 上周有个称是TI的FAE过来,但一周了还没有任何相关的答复给我.
另外:在(TI)论坛发中 关于PGA280的贴子中有回复说:PGA280不是一颗仪放,只是可编程增益的放大器. 用来作为仪表输入合适吗?