请教LM3886 THD的问题

用的是官方电路图,放大倍数是4倍,供电电源是正负32V,用AP测的THD的指标如下图所示: 现在问题是在20-40HZ THD偏大,请教一下各位NI论坛的大侠这块有没有办法解决呢? 我有看过其他人设计的这块电路,没拿到电路,也只有一个指标图,他的20-40HZ指标就做的不错。基本上是比较平坦的,不会像我现在这样有个凸起。 但是参考datasheet上面的THD+N的曲线在低频有个凸起。

4 个回复