小弟我是一名本科就读的学生,最近在做一个项目。涉及到D类功放,想要用D类功放对上一级输出的正弦波信号(Vrms=15-20mv,Frequency=500Hz-24kHz)进行功率放大,通过一个线圈(用作发射探头)发射出一个赋值、频率稳定的正弦波信号。已经在网上买了模块板:PAM8610、TDA8932等回来进行试验,但是空载输出时示波器测的全是杂乱的波形,输入音频信号输出接上扬声器 板子能正常工作(示波器测的时候静音了),但输入正弦信号输出信号就几乎不对路了,不知道是什么问题呢?是D类功放的特点造成不能处理正弦信号吗?我看了很多D类 功放芯片的datasheet,技术指标都没有涉及到线性度的问题,是不是说根本原因是D类功放不考虑线性度的问题?还有一个问题就是,为什么扬声器工作时用示波器测两端电压,会造成静音现象? 希望各位有了解的朋友可以回答一下,我求知心切!